Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 32 A, Zwischenbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, mit schwarzem Knebel und Frontschild
Produktname |
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
074474
|
EAN |
4015080744740
|
Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
65 mm
|
Produktgewicht |
0.171 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA CE UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 UL UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
P1-32/Z/HI11
|