Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, für CI Standverteiler, B = 1125 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Sockel
|
| Katalognummer |
084357
|
| EAN |
4015080843573
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1125 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
9.295 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Montageprofil
|
| Modellcode |
SS5-ID1125
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Außenaufstellung
|
| Benutzt mit |
Aufbau von Standverteilern
CI-Isolierstoffgehäuse Zubehör Verteilerbau |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
|
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Typ |
|
| Lastkapazität - max. |
375 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1125 mm
|