Dokument herunterladen () von 20

086307
Modellcode: T0-3-8216/EZ

Eaton Moeller® series T0 Umschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 45 °, tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 2>0<1, Designnummer 8216

Listenpreis €53.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
Katalognummer
086307
EAN
4015080863076
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.153 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Umschalter
Modellcode
T0-3-8216/EZ

Produktspezifikation exportieren