Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

090750
Modellcode: BS2-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Bausatz, für CI-Gehäuse L = 190 mm

Listenpreis EUR6.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse Anschlusssatz
Katalognummer
090750
EAN
4015080907503
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
BS2-CI

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungssätze
Farbe
Schwarz

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Sonstiges

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
zum Verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Keilverbindung
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
187,5 mm (Gehäuseabmessungen)
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Gehäusemontage
Leergehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.