Dokument herunterladen () von 20

091488
Modellcode: TM-5-8369/E

Eaton Moeller® series TM Umschalter, TM, 10 A, Einbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 60 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, Designnummer 8369

Listenpreis EUR94.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series TM Umschalter
Katalognummer
091488
EAN
4015080914884
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
Produkttyp
Umschalter
Modellcode
TM-5-8369/E

Produktspezifikation exportieren