Dokument herunterladen () von 20

092230
Modellcode: T5B-4-15164/EA/SVB

Eaton Moeller® series T5B Hauptschalter, T5B, 63 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), 6-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz

Listenpreis EUR261.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T5B Hauptschalter
Katalognummer
092230
EAN
4015080922308
Produkt Länge/Tiefe
173 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.951 kg
Zertifikat(e)
UL 60947-4-1
CE
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
T5B-4-15164/EA/SVB

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Polzahl
6

General information

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
500.000 Schaltvorgänge
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
4
Schalthäufigkeit
1200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung mittig
Schaltwinkel
90 °

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
2 x (1,5 - 10) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (2,5 - 16) mm², ein- oder mehrdrähtig
12 - 4 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
35,4 lb-in, Schraubklemmen
4 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
520 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
480 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
340 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
33 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
33 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
23.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
57.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
29.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,3 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1,3 kA
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
6
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
63 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
800 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag