Dokument herunterladen () von 20

094749
Modellcode: T5-6-8609/E

Eaton Moeller® series T5 Polumschalter, T5, 100 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-3, Designnummer 8609

Listenpreis €476.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T5 Polumschalter
Katalognummer
094749
EAN
4015080947493
Produkt Länge/Tiefe
174 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.995 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Polumschalter
Modellcode
T5-6-8609/E

Produktspezifikation exportieren