Dokument herunterladen () von 20

098470
Modellcode: U-CI45X

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Sockel, glatte Seiten, HxBxT=500x375x120mm

Listenpreis EUR244.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
098470
EAN
4015080984702
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
5.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947
VDE
EN 61439-2
EN 62208
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
U-CI45X

Produktspezifikation exportieren