Eaton Moeller® series T0 Umschalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, USV-NETZ, Designnummer 15541
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
|
Katalognummer |
098862
|
EAN |
4015080988625
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
8 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.083 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60204 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NLRV UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-3 UL CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Umschalter
|
Modellcode |
T0-1-15541/E
|