Eaton Moeller® series CSDS 8-poliges/8-adriges Anschlusskabel, DC, flach/offen, 10 m
| Produktname |
Eaton Moeller® series CSDS Zubehör Anschlussleitung
|
| Katalognummer |
100580
|
| EAN |
4015081663286
|
| Produkt Länge/Tiefe |
177.8 mm
|
| Produkthöhe |
25.4 mm
|
| Produktbreite |
152.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
CSDS8A8CB2410
|
| Typ |
Kabelanschluss
|
| Polzahl |
Achtpolig
|
| Kabeltyp |
mehradrig
Kupplung, gerade, Eingangsseite Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite |
| Material der Kontaktfläche |
Sonstige
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Kabellänge |
10 m
|
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstige
|
| Schutzart |
Sonstige
|
| Farbe Leitungsmantel |
Schwarz
|
| Elektrische Anschlussart (Kastenseitig) |
Sonstige
|
| Elektrische Anschlussart (feldseitig) |
M12
|
| Kontaktgehäusematerial |
Sonstige
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max. |
70 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min. |
40 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max. |
70 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min. |
40 °C
|
| Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig) |
Male (Stecker)
|
| Art des Steckkontaktes (feldseitig) |
Female (Buchse)
|
| Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig) |
Sonstige
|
| Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig) |
gerade
|
Support
Contact us
+359884477015