Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E56 Pancake Serie

Die Sensoren der Pancake Serie sind eine ausgezeichnete Lösung für Anwendungen, die eine extrem robuste Lösung in Kombination mit der höchsten Messreichweite benötigen. Die Pancake Serie von Eaton bietet einfache Verdrahtung und verfügt über selbstkonfigurierende Komplementärausgänge. Leuchten für Strom und Ausgangsstatus vereinfachen die Störungssuche im Vergleich zu Sensoren mit nur einer Ausgangsleuchte.

Sensorreichweite:
von 40 mm bis zu 100 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Betriebsspannung
10 - 42 VDC; max. Laststrom 300 mA

Hauptmerkmale

  • Die selbstkonfigurierende Ausgangstechnologie bei Modellen mit Gleichspannungs-Vierleiteranschluss erfasst automatisch, wie der Sensor verdrahtet wurde (NPN oder PNP) und stellt den Sensor selbstständig auf einen ordnungsgemäßen Betrieb ohne Benutzereingriff ein.
  • Bei Modellen mit AC/DC-Zweileiteranschluss ist ein Auswahlschalter im Inneren des Gehäuses integriert, so dass die Ausgangskontakte entweder als Schließer oder Öffner verwendet werden können.
  • Potentiometer zur Reichweiteneinstellung an mittleren und großen Einheiten ermöglichen eine schnelle Einrichtung in jeder Maschinenanwendung.
  • Das robuste Design zeichnet sich durch eine stoßdämpfende Vergussmasse aus, die den Sensoren hilft, hohen Schock- und Vibrationsbelastungen standzuhalten.

E56 Pancake Series

Leistungsstarke induktive Sensor-Einzelgeräte mit einer Reichweite von bis zu 100 mm. Robuste Konstruktion mit vibrations- und stoßfester Vergussmasse
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015