Dokument herunterladen () von 20

100668
Modellcode: NZM2-XTVDV-60-NA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, max. 60 mm Welle, Größe 2

Listenpreis EUR128.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100668
EAN
4015081005680
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.72 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-XTVDV-60-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2, N(S)2
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden Für maximale Achslänge 60 mm ohne Achsabstützung, nicht mit Zusatzgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipbar. Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren