Dokument herunterladen () von 20

100NHG01B

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 500V, 100A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG

Listenpreis €8.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
100NHG01B
EAN
5027590428118
UPC
051712625999
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
57.8 mm
Produktbreite
29.55 mm
Produktgewicht
270.667 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Produktspezifikation exportieren