Dokument herunterladen () von 20

101047
Modellcode: MSC-D-10-M17(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 3, 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 24 V DC, DC

Listenpreis EUR304.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
Katalognummer
101047
EAN
4015081009428
Produkt Länge/Tiefe
123.4 mm
Produkthöhe
228 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.975 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-24
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
Produkttyp
Direktstarter
Modellcode
MSC-D-10-M17(24VDC)

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - min.
6.3 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
10 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Gleichstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
8,5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
155 A

Magnet system

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.86 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
7.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.9 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015