Dokument herunterladen () von 20

101446
Modellcode: DILM32-XTEY20(RA24)

Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein, 24VAC/DC, 1-30s, Stern-Dreieck

Listenpreis EUR105.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein
Katalognummer
101446
EAN
4015081013661
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.073 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
DIN EN 61812
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM32-XTEY20(RA24)

Features & Functions

Ausstattung:
Schutzbeschaltungen
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Betriebsart
Elektronik

General information

Verzögerungszeit
200 ms, rückfallverzögert
50 ms, ansprechverzögert
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
3.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
360 mechanische Schaltspiele/h
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
Wiederholgenauigkeit
< 5 % (Abweichung)
Zeitbereich - min.
1 s
Zeitbereich - max.
30 s

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Nach Bedarf (außer hängend)
Schockfestigkeit
6 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
4 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B300, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
1.8 W
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Contacts

Kontaktumschlagszeit
50 ms
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Safety

Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015