Dokument herunterladen () von 20

199273
Modellcode: DILM11-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 5 kW, 1 S, 1 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Push-in-Klemmen

Listenpreis EUR113.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
199273
EAN
4015081973576
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.546 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM11-11(RDC24)-PI

Features & Functions

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Push-in-Klemmen
Rahmengröße
FS2
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Gleichstrom

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6.5 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
2 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (0,75 bis 2,5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 bis 2,5) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 bis 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 bis 6) mm², Hauptleiter
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (0,75 bis 2,5) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 bis 2,5) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 bis 10) mm², Hauptleiter
2 x (1 bis 6) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 bis 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20 - 14
18 - 8, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
3 x 0,5 mm, Anschlussschraube
3,0 x 0,5 mm, Anschlussschraube

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
70 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
11 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
112 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
2.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, 125 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A KLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A KLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
80 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
32 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
37 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
88 A

Magnet system

Lichtbogenzeit
10 ms
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
12 W
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
0.9 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
27 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
27 V
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
47 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
30 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
7.5 HP

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit DIL-SWD SmartWire DT Schützmodul

Contacts

Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Safety

Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015