Dokument herunterladen () von 20

112419
Modellcode: DILM32-XSPLW24

Eaton Moeller® series DILM Bürdenwiderstand

Listenpreis €17.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Bürdewiderstand
Katalognummer
112419
EAN
4015081119769
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 225135
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM32-XSPLW24

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Produktkategorie
Zubehör

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.01 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015