Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Kassette 1600 A, IZMX163…
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
|
Katalognummer |
101536
|
EAN |
4015081014286
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
15.725 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
+IZMX-CAS163-1600
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
Polzahl |
3-polig
|
Stromstärkewert |
1600 A
|
Nennstrom |
1600 A
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
INX16…3-…W
3-polig IZMX16…3-…W |