Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Verschluss für Einschub IZMX163, Acc
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Shutter
|
| Katalognummer |
101541
|
| EAN |
4015081014330
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.499 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
+IZMX-SH163
|
| Typ |
Zubehör
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
IZMX-CAS163…
3-polig |
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|