Dokument herunterladen () von 20

184119
Modellcode: +IZMX-RA-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automatische Rücksetzsperre, 1

Listenpreis €118.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184119
EAN
4015081796496
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-RA-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
Sonstiges

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • Der Schalter enthält nicht die mechanische Auslöseanzeige (roter Kontakt).
  • Der Schalter kann sofort nach einer Auslösung wieder eingeschaltet werden.
  • Kann in Kombination mit Überlastauslöseschaltern verwendet werden.
  • Kann nicht mit Fernrücksetzung kombiniert werden.
Benutzt mit
IZMX16..., IZMX40...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.