Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Fernrücksetzung, 24VDC, EMEA
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Fern-Reset
|
Katalognummer |
184125
|
EAN |
4015081783236
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.125 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-RR24DC-40-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
|
Spannungsart |
DC
|
Arbeitsbereich der Steuerspannung |
24 VDC
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max. |
0 A
|
Leistgsaufnahme |
500 VA/W AC/DC
|
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min. |
0 A
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Lastschalter
Leistungsschalter Überl.relais |
Benutzt mit |
IZMX40…F
IZMX40…W |