Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 48 VDC, 40, +, 1
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
|
Katalognummer |
184257
|
EAN |
4015081796946
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
150 mm
|
Produktgewicht |
1.25 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
+IZMX-M40-48DC-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
Spannungsart |
DC
|
Arbeitsbereich der Steuerspannung |
0,85 - 1,1 x Us
48 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
Bemessungsbetriebsstrom |
3 A DC
|
Anlaufstromstärke |
14 A DC
|
Leistgsaufnahme |
175 W DC
|
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us |
6 s DC
|
Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX40...
INX40… |