Dokument herunterladen () von 20

122905
Modellcode: +IZMX-SH403

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Verschluss für Einschub IZMX403, Acc

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Shutter
Katalognummer
122905
EAN
4015081205103
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.689 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-SH403

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Polzahl
3-polig
Nennstrom
4000 A

Technical data - electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstige

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Für Ausfahrvorrichtung
  • Wenn der Leistungsschalter aus seiner angeschlossenen Position herausgezogen wird, decken die Klappen automatisch die stromführenden Hauptklemmen der Kassette ab.
Benutzt mit
Einschub IZMX403
3-polig
IZMX-CAS403…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.