Dokument herunterladen () von 20

183944
Modellcode: IZMX-CAS403-2000-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Kassette 2000 A, IZMX403 mit Anschluss für Steuerleitung, 1

Listenpreis EUR4,477.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183944
EAN
4015081782710
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-CAS403-2000-SEC-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
2000 A
Nennstrom
2000 A

Technical data - electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technical data - mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Steuerklemme
  • Im Lieferumfang enthalten: Löschkammerabdeckung, Klemmenblöcke vollständig bestückt
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • Mit vollständig montierten Steuerleiterklemmen.
Benutzt mit
IZMX40…3-…W
3-polig
INX40…3-…W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.