Dokument herunterladen () von 20

184060
Modellcode: INX40B3-20W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schalter, Trennschalter, 3-polig, 2000 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik, 40B3, 20W, 1

Listenpreis €13,301.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
184060
EAN
4015081795994
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
69 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
INX40B3-20W-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Rahmen
INX40…
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
2000 A
Auslösetechnik
ohne Freigaben

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
2000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
144 kA
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
2000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
395 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Lebensdauer, elektrisch
16000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
8000 Abläufe (Schaltvermögen)

Technical data - mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Housing material
Kunststoff
Schutzart
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP31
Schutz
Keine
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Kassettenausführung (3-polig)
29 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (3-polig)
60 kg
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigertyp
Drucktaster
Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (2x) für Einschübe (schwarz)
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2000 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
395 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Additional information

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Motorantrieb optional
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Funktionen
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional
Besondere Merkmale
  • Kassette muss separat bestellt werden.
  • Optional durch den Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Benutzt mit
Offener Lasttrennschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter

Produktspezifikation exportieren