Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Zusatzausrüstung, Kassetten, Löschkammerabdeckung, einschiebbar, 3200 A, Pol 3, für IZMX40...3-...W, INX40...3-...W
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
|
Katalognummer |
183949
|
EAN |
4015081782741
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
29 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-CAS403-3200-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
Polzahl |
3-polig
|
Stromstärkewert |
3200 A
|
Nennstrom |
3200 A
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX40…3-…W
3-polig INX40…3-…W |