Dokument herunterladen () von 20

184130
Modellcode: IZMX-OC40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Zubehör, Zählt die Anzahl der EIN-/AUS-Vorgänge. Kann auch ohne Motorbediener installiert werden., Verwendbar für IZMX40…, INX40…

Listenpreis EUR443.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184130
EAN
4015081783274
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-OC40-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schaltspielzähler
Switching cycle counter
Ersatzteil
Zubehör

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
Zählt die Anzahl der EIN-/AUS-Vorgänge. Kann auch ohne Motorbediener installiert werden.
Benutzt mit
IZMX40...
INX40…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.