Dokument herunterladen () von 20

184124
Modellcode: +IZMX-RR230AD-40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB Fern-Reset, 220-240 V AC/DC, Acc

Listenpreis €405.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Fern-Reset
Katalognummer
184124
EAN
4015081796526
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+IZMX-RR230AD-40-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen

Technical data - electrical

Spannungsart
AC/DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
208–240 V AC (50/60 Hz)
208–250 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A

Technical data - mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • Der Leistungsschalter ist mit einer mechanischen Auslöseanzeige (roter Stift) ausgestattet.
  • Nach elektrischer Betätigung der Fernrücksetzspule kann die Wiedereinschaltsperre zurückgesetzt werden.
  • Kann nicht mit Fernrücksetzung kombiniert werden.
Geeignet für
Lastschalter
Leistungsschalter
Benutzt mit
IZMX40…F
IZMX40…W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.