Dokument herunterladen () von 20

156601
Modellcode: IZMX-OTS16

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Meldeschalter ausgelöst, 2W, 1^6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
156601
EAN
4015081531912
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
3.534 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN Listed
IEC-Einstufung
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-OTS16

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
Sonstiges

Technical data - electrical

Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
0,5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten.
Benutzt mit
IZMX16...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.