Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Verschluss für Einschub IZMX164
Produktname |
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB
|
Katalognummer |
101544
|
EAN |
4015081014361
|
Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
Produkthöhe |
50 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
0.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Offener Leistungsschalter
|
Modellcode |
IZMX-SH164
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
Polzahl |
4-polig
|
Nennstrom |
1600 A
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstige
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
4-polig
IZMX-CAS164… |