Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Abschließvorrichtung, OFF, CES
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
184231
|
EAN |
4015081783946
|
Produkt Länge/Tiefe |
203.2 mm
|
Produkthöhe |
82.55 mm
|
Produktbreite |
146.05 mm
|
Produktgewicht |
0.315 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-KLP-SO-CES-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Schlüsselbetätigung
Verriegelungen Ersatzteil Zubehör |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX16…, IZMX40…
INX16…, INX40… |