Dokument herunterladen () von 20

183955
Modellcode: IZMX-CAS164-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 1600 A, IZMX164 ohne Anschluss für Steuerkabel

Listenpreis €2,954.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
183955
EAN
4015081782789
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
20.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
IZMX-CAS164-1600-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
1600 A
Nennstrom
1600 A

Technical data - electrical

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Technical data - mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Besondere Merkmale
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung
  • Mit Lichtbogenkammerabdeckung
  • Ohne Anschlussblöcke für die Steuerleitungsanschlüsse.
  • Bitte bestellen Sie die benötigte Menge separat.
Benutzt mit
4-polig
INX16…4-…W
IZMX16…4-…W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.