Dokument herunterladen () von 20

101552
Modellcode: BC-A-3/39

BC-A-3/39 . Aufputzmontage DBO, 3-reihig, mit Rückwand, Klasse 2

Listenpreis €156.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Version A
Katalognummer
101552
EAN
4015081014446
Produkt Länge/Tiefe
480 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Version A
Modellcode
BC-A-3/39

Farbe
weiß

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Schutzart
IP30
Anzahl der Reihen
3
Einbautiefe
46 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
234 mm
Interne Tiefe
72 mm
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Sonstige

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
18 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
36 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
9010

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.