BC-A-3/39-TW . Aufputzmontage DBO, 3-reihig, mit Rückwand und weißer Tür, Klasse 2
Produktname |
Eaton xComfort BC Version A
|
Katalognummer |
101560
|
EAN |
4015081014521
|
Produkt Länge/Tiefe |
480 mm
|
Produkthöhe |
145 mm
|
Produktbreite |
260 mm
|
Produktgewicht |
1.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Version A
|
Modellcode |
BC-A-3/39-TW
|
Farbe |
weiß
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
13
|
Montageart |
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz) |
Schutzart |
IP40
|
Anzahl der Reihen |
3
|
Einbautiefe |
46 mm
|
Einbauhöhe |
0 mm
|
Einbaubreite |
234 mm
|
Interne Tiefe |
72 mm
|
Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
20 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
41 W
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP40
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 440 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
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
Funktionen |
Plombierbar
|
RAL-Nummer |
9010
|