Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler, flexible Aufbaumontage, B = 800 mm, H = 1760 mm, T = 300 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
Katalognummer |
102399
|
EAN |
4015081022878
|
Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
Produkthöhe |
1760 mm
|
Produktbreite |
800 mm
|
Produktgewicht |
34.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leergehäuse
|
Modellcode |
BP-F-800/17/3-F
|
Typ |
Grundgerät
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
Standverteiler
Freistehend |
Material |
Stahl
Stahlblech |
Materialqualität |
Sonstige
|
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
Anzahl Schlösser |
0
|
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max. |
0 N
|
Sorte Material |
Stahlblech
|
Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
187 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
149 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
374 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
298 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
193 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
189 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
173 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
159 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
388 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
379 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
347 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
320 W
|
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 440 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Gilt nicht für Metallgehäuse.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Entspricht der Produktnorm.
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar |
Ausstattung: |
Tür
|
Funktionen |
Grundgerät
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für |
Metrische Montage
|