Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock, 1-polig, 80 A, 6 Ausgangsklemmen, ALU
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
102702
|
| EAN |
4015081025626
|
| Produkt Länge/Tiefe |
46.8 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.072 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-KB-6/80-ALU
|
| Stromstärke |
80 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
1000 VAC
|
| Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1500 VDC
|
| Bemessungsstoßstrom |
2.7 kA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
63 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,9 kA
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Standverteiler Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Universell
|
| Material |
Aluminium
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
7
|
| Anzahl an Klemmstellen je Pol |
7
|
| Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
2,5 mm² bis 6 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
14 bis 10 AWG (ausgehend) 2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend) 2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 14 bis 10 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 14 bis 4 AWG (eingehend) 14 bis 6 AWG (ausgehend) 2,5 mm² bis 16 mm² (eingehend) 2,5 mm² bis 6 mm² (ausgehend) 14 bis 6 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 14 bis 4 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 2,5 mm² bis 16 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) |
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
2.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
16 mm²
|
| Klemmenmaterial |
Messing
Vernickelt |
| Nenndrehmoment |
1,5 Nm - 3 Nm / 13,2 lbf - 26,5 lbf (eingehend). 0,8 Nm – 3 Nm / 7 lbf – 26,5 lbf (ausgehend)
|
| Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gehäusematerial |
PA66
|
| Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
| CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
| Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|