Dokument herunterladen () von 20

102704
Modellcode: BPZ-KB-6/160-ALU

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock, 1-polig, 160 A, 6 Ausgangsklemmen, ALU

Listenpreis €89.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
102704
EAN
4015081025640
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
92.1 mm
Produktbreite
35.1 mm
Produktgewicht
0.262 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60 947 -7 -1
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-KB-6/160-ALU

Lieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
1-polig

Technische Daten - elektrisch

Nennspannung bei AC AI (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max.
1000 VAC
Nennspannung bei DC AI (IEC) - max.
1500 VDC
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max.
1500 VDC
Bemessungsstoßstrom
30 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) AI (IEC)
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC)
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
11 kA

Technische Daten - mechanisch

Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Universell
Material
Aluminium
Anzahl der Klemmstellen je Pol
7
Anzahl an Klemmstellen je Pol
7
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig)
2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
14 bis 6 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
10 mm² - 70 mm² (eingehend)
14 bis 6 AWG (ausgehend)
2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend)
8 bis 1 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
8 - 2/0 AWG (eingehend)
10 mm² bis 50 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
70 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
70 mm²
Klemmenmaterial
Messing
Vernickelt
Nenndrehmoment
5 Nm – 6 Nm / 44 lbf – 53 lbf (eingehend). 1,5 Nm – 3 Nm / 13,2 lbf – 26,5 lbf (ausgehend)
Gehäusefarbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäusematerial
PA66

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Temperaturbeständigkeit
100 °C

Zusätzliche Informationen

CTI-Wert (Comparative tracking index)
600 V
Brennbarkeitsklasse (UL 94)
V-0
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Montage auf DIN-Schiene oder Bodenplatte.
  • Spart Zeit bei Verkabelung.
  • Spart 80 % des verwendeten Platzes.
  • Modulare Bauweise, 1- bis 4-polige Systeme können mit mehreren Blöcken produziert werden.
  • Material, Gewindestift mit Innensechskant: Stahl
  • Dieser Verteilerblock ist für den Anschluss von ALU- und CU-Leitern geeignet.
  • Beim Anschluss von Aluminiumleitern sind die praxisüblichen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
  • Die Kontaktflächen der Aluleiter sind zu säubern, zu bürsten und mit geeignetem Fett zu behandeln.
  • Die Kontaktklemmen sind regelmäßig nachzuziehen.
  • Zinkbeschichtung (Gewindestift mit Innensechskant, Oberflächenausführung)

Produktspezifikation exportieren