Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock, 1-polig, 400 A, 11 Ausgangsklemmen, ALU
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
102706
|
EAN |
4015081025664
|
Produkt Länge/Tiefe |
49 mm
|
Produkthöhe |
95.4 mm
|
Produktbreite |
44.5 mm
|
Produktgewicht |
0.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC 60 947 -7 -1
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-KB-11/400-ALU
|
Stromstärke |
400 A
|
Polzahl |
1-polig
|
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
1000 VAC
|
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1500 VDC
|
Bemessungsstoßstrom |
51 kA
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
300 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
21 kA
|
Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage bündiger Einbau |
Einbaulage |
universal
|
Material |
Aluminium
|
Anzahl der Klemmstellen je Pol |
12
|
Anzahl an Klemmstellen je Pol |
12
|
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
3/0 bis 5/0 AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
2,5 mm² bis 35 mm² (ausgehend) 14 bis 8 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 2,5 mm² bis 10 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 95 mm² bis 150 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 95 mm² bis 185 mm² (eingehend) 14 bis 6 AWG (ausgehend) 14 bis 8 AWG (ausgehend) 3/0 bis 350 MCM AWG (eingehend) 2,5 mm² bis 10 mm² (ausgehend) 14 bis 6 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 2,5 mm² bis 25 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 2,5 mm² bis 16 mm² (ausgehend) 14 bis 2 AWG (ausgehend) 14 bis 4 AWG (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) |
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min. |
2.5 mm²
|
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max. |
185 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
2.5 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
185 mm²
|
Klemmenmaterial |
Messing
Vernickelt |
Nenndrehmoment |
25 Nm / 221,2 lbf (eingehend). 2 Nm – 7 Nm / 17 lbf – 62 lbf (ausgehend)
|
Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Gehäusematerial |
PA66
|
Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Besondere Merkmale |
|