Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock, 1-polig, 800 A, 2 Ausgangsklemmen, ALU
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
102712
|
EAN |
4015081025725
|
Produkt Länge/Tiefe |
80.5 mm
|
Produkthöhe |
145 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.546 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC 60 947 -7 -1
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-KB-1/2/800-ALU
|
Stromstärke |
800 A
|
Polzahl |
1-polig
|
Nennspannung bei AC AI (IEC) - max. |
1000 VAC
|
Nennspannung bei AC Cu (IEC) - max. |
1000 VAC
|
Nennspannung bei DC AI (IEC) - max. |
1500 VDC
|
Nennspannung bei DC Cu (IEC) - max. |
1500 VDC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) AI (IEC) |
630 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) Cu (IEC) |
800 A
|
Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
Einbaulage |
Universell
|
Material |
Aluminium
|
Anzahl der Klemmstellen je Pol |
3
|
Anzahl an Klemmstellen je Pol |
3
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiste) |
9 mm x 4 mm bis 50 mm x 10 mm (eingehend)
9 mm x 4 mm bis 24 mm x 10 mm (ausgehend) |
Anschlussquerschnitte (einzel-/mehrdrähtig) |
16 mm² bis 240 mm² (ausgehend, feindrähtig (mit Aderendhülse))
2 bis 600 MCM AWG (eingehend) 35 mm² bis 300 mm² (eingehend) 6 bis 500 MCM AWG (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 16 mm² bis 240 mm² (eingehend, feindrähtig (mit Aderendhülse)) 35 mm² bis 300 mm² (ausgehend) |
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min. |
25 mm²
|
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max. |
240 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
35 mm²
|
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
300 mm²
|
Klemmenmaterial |
Aluminium
Oberflächenbehandelt |
Nenndrehmoment |
25 Nm - 35 Nm / 221 lbf - 309,7 lbf (eingehend). 25 Nm – 35 Nm / 221 lbf – 309,7 lbf (ausgehend)
|
Gehäusefarbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Gehäusematerial |
PA66
|
Temperaturbeständigkeit |
100 °C
|
CTI-Wert (Comparative tracking index) |
600 V
|
Brennbarkeitsklasse (UL 94) |
V-0
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Besondere Merkmale |
|