Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 600 mm, NZM1, horizontal, mit Türkupplungsdrehgriff, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
Katalognummer |
105523
|
EAN |
4015081053001
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
205 mm
|
Produktbreite |
525 mm
|
Produktgewicht |
3.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-NZM1-600-MH-RH-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Oberflächenschutz |
verzinkt
|
Montageart |
Standverteiler
|
Einbaulage |
Horizontal
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Merkmale |
Perforiert
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Geeignet für |
Einzelmontage
|
Benutzt mit |
NZM1
|