Dokument herunterladen () von 20

106135
Modellcode: PKZ0-XHM

Eaton Moeller® series PKZ0 Tuerkupplungsgriff, EN60204, für MODAN

Listenpreis EUR68.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Türkupplungsgriff
Katalognummer
106135
EAN
4015081059058
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKZ0-XHM

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Verlängerungsachse
EIN/AUS-Schalterstellung und „+“ (ausgelöst), abschließbar
3 Bügelschlösser, 4 - 8 mm Bügelstärke

General information

Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015