Eaton Moeller® series DILK Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 12,5 kVar, 48 V 50/60 Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILK Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
106282
|
| EAN |
4015081060528
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.51 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 CE CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 |
| Produkttyp |
Leistungsschütz
|
| Modellcode |
DILK12-11(48V50/60HZ)
|
| Ausstattung: |
Vorwiderstände
|
| Anwendung |
Leistungsschütze zur Blindleistungskompensation
|
| Lebensdauer, elektrisch |
150.000 Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
120 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
DILK Leistungsschütze für Kondensatoren
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 6, Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kVA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kVA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 525 V, 50 Hz |
16.7 kVA
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-6B, 690 V, 50 Hz |
20 kVA
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
65 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
59 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
65 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
59 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
9,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz 7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
16 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
22 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
| Einschaltvermögen ohne Bedämpfung (i-Scheitelwert) |
180 x Ie
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Zweckbestimmung der Kondensatorschaltung |
15 kVar, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15 kVar, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 18 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 14,4 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 7,5 kVar, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.7 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
18 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
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
Support
Contact us
+359884477015