Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 6DO(R), ethernet, CAN
Produktname |
Eaton EC4P Kompakt-SPS
|
Katalognummer |
106402
|
EAN |
4015081061723
|
Produkt Länge/Tiefe |
72 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
107.5 mm
|
Produktgewicht |
0.351 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL508 UL UL File No.: E135462 CSA Class No.: 2252-01 CE CSA-C22.2 No. 142-M IEC/EN 61000-4-2, Level 3 UL Category Control No.: NRAQ CSA-C22.2 No. 0-M CSA |
Kataloghinweise |
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
|
Produkttyp |
Kompakt-SPS
|
Modellcode |
EC4P-222-MRXX1
|
Merkmale |
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus) |
Ausstattung: |
Stromversorgung
Speichereinheit Grundgerät digitales Eingabemodul Büchereien Engineering-Software Funktionsmodul easyNet/CANopen® an Bord digitales Ausgabemodul Dokumentation Andere Komponenten Kommunikationsmodul analoges Eingabemodul Ethernet on-board |
Funktionen |
Erstellen von Blöcken
|
Beschriftung |
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
|
Prozessor |
Infineon XC161
|
Kabellänge |
30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC |
Schutzart |
IP20
|
Bildschirm-Temperatur - min. |
0 °C
|
Bildschirm-Temperatur - max. |
55 °C
|
Lebensdauer, elektrisch |
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC) |
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
10.000.000 Schaltvorgänge (Relaisausgänge) |
Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) |
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (Kontaktspule)
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung) |
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
300 V
|
Auflösung |
|
Kurzschlussschutz |
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 1, Charakteristik B16 bei 600 A, Kontakte, Relaisausgänge
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 0,5 to 0,7, Charakteristik B16 bei 900 A, Kontakte, Relaisausgänge |
Betriebsklasse |
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC |
Konstante Beschleunigung |
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
|
Konstante Amplitude |
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
1 m
|
Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
Luftdruck |
1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142 |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
|
Luftentladung |
8 kV
|
Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3 2 kV, Signalleitung |
Kontaktentladung |
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
|
Elektromagnetische Felder |
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
|
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
Klasse B (EN 55022) |
Stromstoßbemessung |
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV 0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,2/2,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
22 - 12
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2/4 mm²
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG) |
22 - 12
|
Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm
|
Verlustleistung |
3,4 W
|
Eingangsspannung |
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC) Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC) Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC) |
Restwelligkeit |
≤5 %
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2 |
Busabschluss |
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
|
Zeichenformate |
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
|
Anschlussart |
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
2 x RJ45, 8-polig, CANopen® RJ45, Ethernet |
Zykluszeit |
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
|
Datenübtrag.rate |
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen® 1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 10 Mbit/s, 100 m, Ethernet 2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 10 kBit/s bei 1000 m, CANopen® 250 kBit/s bei 60 m, CANopen® 9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus 125 kBit/s bei 125 m, CANopen® 50 kBit/s bei 300 m, CANopen® 20 kBit/s bei 700 m, CANopen® |
Speicher |
8 kByte Retain Memory
4 kByte Eingangsspeicher 256 kByte Programmspeichersode 16 kByte Marker Memory 4 kByte Ausgangsspeicher 14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten |
Anzahl Bytes |
190 Sendebyte (in einem Block)
|
Anzahl der Module |
Max. 126 (Teilnehmer)
|
Station |
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
|
Schreibzyklen Remanenzspeicher |
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen
|
Genauigkeit |
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge) ± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge) |
Wandlungszahl |
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
|
Verzögerungszeit |
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1 |
Inkrementalwertzähler |
Zählereingänge: I1, I2
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz Referenzeingang: I3 Signalversatz: 90° Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4) Eingang für Referenzschalter: I4 Impulsform: quadratisch Wertebereich: 32 Bit |
Display |
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
|
Eingang |
Gleichspannung
|
Eingangsstrom |
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1) 140 mA 3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1) 2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1) 1 mA (Analog-Eingänge) |
Eingangsimpedanz |
11,2 kΩ
|
Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178
|
Ein-/Ausschaltvermögen |
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300) |
Anzahl Eingänge (analog) |
4 (I7, I8, I11, I12)
|
Anzahl Eingänge (digital) |
12 (24 V DC)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar) 12 4 (auch als Analogeingänge nutzbar) |
Anzahl der Ausgänge |
6 (Relaisausgänge)
8 Transistorausgänge Relaisausgänge in Gruppen zu 1 |
Paralleles Schalten |
Nicht gestattet
|
Eingänge schneller Zähler |
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
16/32 Bit (Wertebereich) ≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt) 50 kHz, Zählfrequenz Quadrat (Impulsform) |
Bemessungsausschaltvermögen |
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h) |
Relaisausgang |
> 500 mA (Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
|
Signalbereich |
0 - 10 V DC, Analogeingänge
|
Schaltfrequenz |
10 Hz, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge 0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge |
Dauerstrom |
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA) 8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA) 1 A DC, bei R 300 (UL/CSA) |
Potentialtrennung |
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink In Gruppen (Relaisausgänge) Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge) |
Absicherung eines Ausgangsrelais |
Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge)
|
Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178 |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.4 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015