Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

106403
Modellcode: EC4P-222-MTAD1

Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 8DO(T), 1AO, ethernet, CAN, Display (Anzeige)

Listenpreis EUR1028.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EC4P Kompakt-SPS
Katalognummer
106403
EAN
4015081061730
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.314 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA-C22.2 No. 0-M
UL508
UL
CSA Class No.: 2252-01
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
CE
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
CSA
Kataloghinweise
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
Produkttyp
Kompakt-SPS
Modellcode
EC4P-222-MTAD1

Features & Functions

Merkmale
Überlast- und Kurzschlussschutz
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus)
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 2: Q5 - Q8
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 - Q4
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Ausstattung:
Stromversorgung
digitales Eingabemodul
Monitor
Engineering-Software
Grundgerät
Kommunikationsmodul
Speichereinheit
Dokumentation
Ethernet on-board
easyNet/CANopen® an Bord
analoges Ausgabemodul
digitales Ausgabemodul
Andere Komponenten
analoges Eingabemodul
Kontrolleinheit
Display
Funktionsmodul
Büchereien
Tastatur
Funktionen
thermische Abschaltung
Erstellen von Blöcken
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
Prozessor
Infineon XC161

General information

Kabellänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
30 m, geschirmt, Analogeingänge
Stromverbrauch
2 A, max. Gesamtstrom der Transistorausgänge (Achtung! Ausgänge müssen gleichzeitig und für die gleiche Zeitdauer angesteuert werden.)
Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Montageart
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge)
Wiederholbereitschaftszeit
100 µs
Reststrom
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
Auflösung
  • 0,01 V analog (Analogeingänge)
  • 0.01 V DC analog (Analog-Ausgänge)
  • 0,01 V digital (Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, digital, Analogausgänge)
Kurzschlussschutz
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), thermisch (Q5 - Q8), (Analyse durch Diagnose Input I16, I15), Transistorausgänge

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Konstante Amplitude
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
2 kV, Signalleitung
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Klasse B (EN 55022)
Stromstoßbemessung
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm

Power supply

Verlustleistung
3,4 W
Eingangsspannung
Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Ausgangsspannung
Max. 2,5 V (bei Signal 0 bei externer Last < 10 MΩ, Transistorausgänge)
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Restwelligkeit
5 % (Transistorausgänge)
≤5 %
Versorgungsstrom
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2

Communication

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Anschlussart
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-polig, CANopen®
Zykluszeit
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
Datenübtrag.rate
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
250 kBit/s bei 60 m, CANopen®
19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 Mbit/s, 100 m, Ethernet
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
Speicher
16 kByte Marker Memory
4 kByte Ausgangsspeicher
14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten
4 kByte Eingangsspeicher
8 kByte Retain Memory
256 kByte Programmspeichersode
Anzahl Bytes
190 Sendebyte (in einem Block)
Anzahl der Module
Max. 126 (Teilnehmer)
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
Schreibzyklen Remanenzspeicher
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen

Input/Output

Genauigkeit
1 %, Analogausgänge bei 25 °C
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
2 %, Analogausgänge bei -25 °C - 55 °C
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge)
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus, Analogausgänge
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
Verzögerungszeit
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
Einschaltdauer
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
100 % (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
Inkrementalwertzähler
Wertebereich: 32 Bit
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz
Impulsform: quadratisch
Referenzeingang: I3
Signalversatz: 90°
Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4)
Zählereingänge: I1, I2
Eingang für Referenzschalter: I4
Display
LCD-Display zur Verwendung als Ausgangsstatusanzeige der Transistorausgänge
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
140 mA
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1 mA (Analog-Eingänge)
3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
Eingangsimpedanz
11,2 kΩ
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Lampenlast
5 W (ohne Rv pro Kanal)
Bürdenwiderstand
1 kΩ
Anzahl Eingänge (analog)
4 (I7, I8, I11, I12)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (auch als Analogeingänge nutzbar)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar)
12
12 (24 V DC)
Anzahl der Ausgänge
max. 4 (für Parallelschaltung)
8 Transistorausgänge
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Schalthäufigkeit
40000 Schaltspiele/h bei ohmscher Last
Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer)
Ausgang
Gleichspannung
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Spitzenkurzschlussstrom
32 A
Eingänge schneller Zähler
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
50 kHz, Zählfrequenz
≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt)
Quadrat (Impulsform)
16/32 Bit (Wertebereich)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V
Kurzschlussstrom
16 A, Transistorausgänge
Kurzschlussauslösestrom
0,7 ≤ Ie ≤ 2 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, Transistorausgänge
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge
Schaltfrequenz
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Nutzungsfaktor
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
1 (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)

Safety

Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: ja
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink
Zwischen Transistorausgängen und Speicherkarte: ja
Zwischen Transistorausgängen und Eingängen: ja
Verpolungsschutz
Ja (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V oder Erde an die Ausgänge angelegt wird.)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015