Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

106405
Modellcode: EC4P-222-MRAD1

Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 6DO(R), 1AO, ethernet, CAN, Display (Anzeige)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EC4P Kompakt-SPS
Katalognummer
106405
EAN
4015081061754
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.38 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
CSA-C22.2 No. 0-M
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 142-M
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
CE
Kataloghinweise
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
Produkttyp
Kompakt-SPS
Modellcode
EC4P-222-MRAD1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus)
Überlast- und Kurzschlussschutz
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Ausstattung:
Funktionsmodul
digitales Ausgabemodul
Büchereien
Ethernet on-board
Grundgerät
analoges Ausgabemodul
digitales Eingabemodul
Kommunikationsmodul
Andere Komponenten
Stromversorgung
Kontrolleinheit
easyNet/CANopen® an Bord
Monitor
Engineering-Software
Dokumentation
Tastatur
Display
analoges Eingabemodul
Speichereinheit
Funktionen
Erstellen von Blöcken
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
Prozessor
Infineon XC161

Allgemein

Kabellänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
30 m, geschirmt, Analogeingänge
Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
10.000.000 Schaltvorgänge (Relaisausgänge)
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (Kontaktspule)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
300 V
Wiederholbereitschaftszeit
100 µs
Auflösung
  • 0,01 V analog (Analogeingänge)
  • 0.01 V DC analog (Analog-Ausgänge)
  • 0,01 V digital (Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, digital, Analogausgänge)
Kurzschlussschutz
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 0,5 to 0,7, Charakteristik B16 bei 900 A, Kontakte, Relaisausgänge
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 1, Charakteristik B16 bei 600 A, Kontakte, Relaisausgänge
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Konstante Amplitude
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55022)
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm

Stromversorgung

Verlustleistung
3,4 W
Eingangsspannung
Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Restwelligkeit
≤5 %
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2

Kommunikation

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Anschlussart
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-polig, CANopen®
Zykluszeit
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
Datenübtrag.rate
10 Mbit/s, 100 m, Ethernet
38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
250 kBit/s bei 60 m, CANopen®
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
Speicher
256 kByte Programmspeichersode
4 kByte Eingangsspeicher
4 kByte Ausgangsspeicher
16 kByte Marker Memory
14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten
8 kByte Retain Memory
Anzahl Bytes
190 Sendebyte (in einem Block)
Anzahl der Module
Max. 126 (Teilnehmer)
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
Schreibzyklen Remanenzspeicher
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen

Eingang Ausgang

Genauigkeit
2 %, Analogausgänge bei -25 °C - 55 °C
1 %, Analogausgänge bei 25 °C
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge)
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
Jeder CPU-Zyklus, Analogausgänge
Verzögerungszeit
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
Inkrementalwertzähler
Wertebereich: 32 Bit
Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4)
Impulsform: quadratisch
Zählereingänge: I1, I2
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz
Eingang für Referenzschalter: I4
Referenzeingang: I3
Signalversatz: 90°
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1)
140 mA
3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1 mA (Analog-Eingänge)
Eingangsimpedanz
11,2 kΩ
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Bürdenwiderstand
1 kΩ
Ein-/Ausschaltvermögen
28/28 VA (DC, bei R 300)
3600/360 VA (AC, bei B 300)
Anzahl Eingänge (analog)
4 (I7, I8, I11, I12)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar)
12
4 (auch als Analogeingänge nutzbar)
12 (24 V DC)
Anzahl der Ausgänge
8 Transistorausgänge
6 (Relaisausgänge)
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Ausgang
Gleichspannung
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Paralleles Schalten
Nicht gestattet
Eingänge schneller Zähler
16/32 Bit (Wertebereich)
50 kHz, Zählfrequenz
≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt)
Quadrat (Impulsform)
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
Bemessungsausschaltvermögen
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
Relaisausgang
> 500 mA (Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge
Schaltfrequenz
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
10 Hz, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
Dauerstrom
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)

Arbeitssicherheit

Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink
In Gruppen (Relaisausgänge)
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge)
Absicherung eines Ausgangsrelais
Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge)
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015