Dokument herunterladen () von 20

106432
Modellcode: BPZ-FPS/16

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplattenträger, H=1600mm

Listenpreis €34.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106432
EAN
4015081062027
Produkt Länge/Tiefe
1600 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPS/16

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Edelstahl

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
vertikal
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Höhe
1600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.