Dokument herunterladen () von 20

106435
Modellcode: BPZ-FPS/8

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplattenträger, H=800mm

Listenpreis €21.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106435
EAN
4015081062058
Produkt Länge/Tiefe
800 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
1.09 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPS/8

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Edelstahl

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
vertikal
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Höhe
800 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.