Dokument herunterladen () von 20

106438
Modellcode: BPZ-FPS/3

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplattenträger, H=300mm

Listenpreis EUR13.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
106438
EAN
4015081062089
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPS/3

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.