Dokument herunterladen () von 20

107174
Modellcode: BBC-FL10

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenabdeckung, 12-30x10, B = 1 m

Listenpreis €33.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
Katalognummer
107174
EAN
4015081069378
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.163 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
Produkttyp
Sammelschienensystem Komponente
Modellcode
BBC-FL10

Delivery program

Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Compact-System
  • System für Flachschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil

Technical data - electrical

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC

Technical data - mechanical

Material
Silikonfrei, chlorfrei
Schutzart
Einspeisestromkreise

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 110 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Zubehör
Schienenabdeckung
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Benutzt mit
20 x 10 mm
30 x 10 mm
25 x 10 mm
Einspeisestromkreise
Alle 10 mm dicken Flachschienen
15 x 10 mm
12 x 10 mm
System für Flachschiene
185-mm-System
Compact-System
60-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.