Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 4 bis 35 mm², 10 mm
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
Katalognummer |
107192
|
EAN |
4015081069552
|
Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
29 mm
|
Produktgewicht |
0.047 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
UL (File No. E307559)
CE marking CSA (File No. 236217) North America (UL listed, CSA certified) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) CSA-C22.2 No. 14 CSA (Class No. 3211-37) IEC 60439-1 UL508A |
Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
Modellcode |
AKU35/10
|
Typ |
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
270 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
270 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
270 A
|
Schutzart |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise |
Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Schienenbreite - min. |
0 mm
|
Schienenbreite - max. |
0 mm
|
Anschlusskontaktbereich |
1,5 mm x 11 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
4 mm² - 35 mm²
AWG 10 - AWG 2 9 mm x 0,8 mm (6x) 9 mm x 0,8 mm (3x) |
Leiterquerschnitt - max. |
35 mm²
|
Breite der Klemme |
15.5 mm
|
Funktionen |
Anschlüsse
Universal-Leiteranschlussklemme Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht |
Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sektorleiteranschlussverbindung Bandleiteranschluss Flachschiene |
Benutzt mit |
Einspeisestromkreise
Alle 10 mm dicken Flachschienen 60-mm-System Anschluss 185-mm-System Compact-System |